Publiko produktet
Auto self tipping skip AZURE 2073x1066x1248mm, 1600L
AJ Products

Auto self tipping skip AZURE 2073x1066x1248mm, 1600L

  • CE marked
  • Automatic emptying
  • Makes waste sorting easier

    Tipping skip fitted with a spring-loaded pressure plate on the frame for automatic tipping, emptying, return and locking.
Özellikler
    • Length:2073 mm
    • Height:1248 mm
    • Width:1066 mm
    • Volume:600 L
    • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
    • Width over forks:630 mm
    • Colour:Blue
    • Colour code:RAL 5019
    • Material:Sheet steel
    • Load capacity:1400 kg
    • Thickness sheet steel:2.5 mm
    • Weight:206 kg
    • Testing:CE
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.auto-self-tipping-skip-azure-2073-1066-1248mm-1600L
  • Ürün ailesiChanging room
  • Ürün grubuWastebins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-05-23
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1248
  • Genişlik (mm)1066
  • Derinlik (mm)2073
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Ağırlık net (Kg)206
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Industry
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduTE_70_10_80_79
  • Uniclass 2015 açıklamasıSkips
  • CSI MasterFormat 2014 kodu01 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCleaning and Waste Management

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa