Publiko produktet
Bench ALEX 1200mm
Bench ALEX 1200mm
Bench ALEX 1200mm
Bench ALEX 1200mm
Bench ALEX 1200mm
Bench ALEX 1200mm
    AJ Products
    Arşivlendi

    Bench ALEX 1200mm

    • Highly durable upholstery
    • Wide range of colours and options
    • Create the perfect sofa

      Straight stool without a backrest that can stand alone or be used to create a modular sofa. The seat features no sag springs and cold foam padding. Coupling brackets are available as an accessory.
    Özellikler
      • Seat height: 420 mm
      • Width: 1200 mm
      • Depth: 600 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Durability: 100000 Md
      • Stand colour: Chrome
      • Stand material: Tubular steel
      • Number of seats: 2
      • Washable: 60°
      • Shape: Straight
      • Weight: 20 kg
      • Quality- & eco-labelling: Möbelfakta
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.bench-ALEX-1200mm
    • Ürün ailesiLounge and hallway
    • Ürün grubuSofas
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-11-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)420
    • Genişlik (mm)1200
    • Derinlik (mm)600
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeKumaş
    • Ağırlık net (Kg)20
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Kanepeler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSofas