Publiko produktet
Canteen table UNITE 1200mm
AJ Products

Canteen table UNITE 1200mm

4.2 / 5 yıldız4.2(5 incelemeler)
  • Durable
  • Prepared for floor mounting
  • Table surface in solid wood
Özellikler
  • Height:720mm

    Diameter:1200mm

    Thickness tabletop:40mm

    Material:Birch

    Material stand:Steel

    Weight:41.65kg

    Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.canteen-table-unite-1200mm
  • Ürün ailesiSchool & Education
  • Ürün grubuTables
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-10-25
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)720
  • Genişlik (mm)1200
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeÇelik
  • Ağırlık net (Kg)41.65
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 açıklamasıDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 58 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCoffee Tables

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa