Publiko produktet
Clothing locker CAMPUS 2 doors 1800x600x500mm
Clothing locker CAMPUS 2 doors 1800x600x500mm
Clothing locker CAMPUS 2 doors 1800x600x500mm
    AJ Products

    Clothing locker CAMPUS 2 doors 1800x600x500mm

    4.1 / 5 yıldız4.1(9 incelemeler)
    • Internal fittings
    • Cylinder lock
    • Complete unit

      Complete clothes locker unit with perforations in the top and bottom of the door, label holders, hat shelf, clothes rail with three hooks and cylinder lock.
    Özellikler
      • Height:1800 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:500 mm
      • Door width (lockers ):300 mm
      • Number of sections:2
      • Number of doors:2
      • Door colour:Light grey
      • Door colour code:RAL 7035
      • Frame colour:Light grey
      • Frame colour code:RAL 7035
      • Material:Sheet steel
      • Base:Skirting base
      • Top:Flat
      • Lock type:Cylinder lock
      • Sheet steel thickness door:0.7 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:40.1 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Clothing-locker-CAMPUS-2-doors-1800x600x500mm
    • Ürün ailesiClothing Locker
    • Ürün grubuLockers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-08-31
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1800
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)500
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Ağırlık net (Kg)40.1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 açıklamasıLockers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLockers
    • OmniClass numarası23-19 13 00
    • OmniClass başlığıLockers