Publiko produktet
Coffe table HOLLY 1000x800x500mm
AJ Products

Coffe table HOLLY 1000x800x500mm

3.7 / 5 yıldız3.7(31 incelemeler)
  • Solid wood
  • Practical lower shelf
  • Several different models

    Coffee table with practical lower shelf.
Özellikler
    • Length: 1000 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 800 mm
    • Table surface: Bean shaped
    • Stand: Fixed legs
    • Material: Solid wood
    • Weight: 18 kg
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Coffe-Table-HOLLY-1000x800x500mm
  • Ürün ailesiLounge and hallway
  • Ürün grubuTables
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-11-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)500
  • Genişlik (mm)800
  • Derinlik (mm)1000
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Ağırlık net (Kg)17
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 açıklamasıCoffee tables

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa