Publiko produktet
Conference table AUDREY 4800x1200mm
AJ Products

Conference table AUDREY 4800x1200mm

  • Sound-damping linoleum table top
  • Bevelled edges
  • Rounded corners

Conference table that can be purchased in several different lengths. Choose a table that suits the size of the room for a smart conference room that is both comfortable and functional. The table has a sound-damping linoleum top and a T-frame.

Özellikler
  • Length:4800mm

    Height:720mm

    Width:1200mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Boat shaped

    Weight:167.8kg

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Conference-table-AUDREY-4800x1200mm
  • Ürün ailesiLunch and conference
  • Ürün grubuTables
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)720
  • Genişlik (mm)1200
  • Derinlik (mm)4800
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeÇelik
  • Ağırlık net (Kg)167.8
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis Masaları
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 açıklamasıDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıOffice Tables