Publiko produktet
Desk MODULUS 1200x600 adjustable legs
Desk MODULUS 1200x600 adjustable legs
Desk MODULUS 1200x600 adjustable legs
    AJ Products
    Arşivlendi

    Desk MODULUS 1200x600 adjustable legs

    • Ideal for small spaces
    • Electrically height-adjustable
    • With anti-collision mechanism

    Electrically height-adjustable desk with handy dimensions – perfect for smaller offices! The desk features a T-frame with an anti-collision mechanism that protects against crush injuries and has no cross brace to give maximum legroom. The desk top is made of durable laminate.

    Özellikler
    • Length:1200 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:710 mm

      Maximum height:1180 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Load capacity:80 kg

      Lift per pump:470 mm

      Lift speed:30 mm/sec

      Number of motors:2

      Weight:31,8 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.desk-modulus-1200x600-adjustable-legs
    • Ürün ailesiDesk
    • Ürün grubuModulus
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-07-07
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)1200
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeAhşap
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriSlovakya
    • Ağırlık net (Kg)31.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis Masaları
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 açıklamasıDesks, tables and worktops