Publiko produktet
Desk SONITUS 1600x720x800mm
AJ Products

Desk SONITUS 1600x720x800mm

  • Hard-wearing, high-pressure laminate
  • EN1729 certified.
  • Sound-dampening membrane

    Rectangular table with a hardwearing top with a sound-dampening membrane. Powder-coated tubular frame. Tested and certified according to EN1729.
Özellikler
    • Length: 1600 mm
    • Height: 720 mm
    • Width: 800 mm
    • Thickness table surface: 25 mm
    • Table surface: Rectangular
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: High-pressure laminate
    • Stand material: Tubular steel
    • Sound absorbing: Yes
    • Weight: 20.57 kg
    • Testing: EN 15372:2016, EN 527, EN 1729
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Desk-SONITUS-1600x720x800mm
  • Ürün ailesiDesk
  • Ürün grubuOffice Desk
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-07-07
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)720
  • Genişlik (mm)800
  • Derinlik (mm)1600
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriPolonya
  • Ağırlık net (Kg)20.57
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 açıklamasıDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıOffice Tables