Publiko produktet
Document cabinet SERVE 780x550x340mm
Document cabinet SERVE 780x550x340mm
Document cabinet SERVE 780x550x340mm
    AJ Products

    Document cabinet SERVE 780x550x340mm

    • Cylinder lock with 2 keys
    • Can be mounted on a wall
    • Space saving

      Lockable document cabinet. Ideal for storing up to 18 x A4 binders.
    Özellikler
      • Height: 780 mm
      • Width: 550 mm
      • Depth: 340 mm
      • Door colour: White
      • Door colour code: RAL 9003
      • Frame colour: White
      • Frame colour code: RAL 9003
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 1
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 17.4 kg
      • Assembly: Assembled
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Document-cabinet-SERVE-780x550x340mm
    • Ürün ailesiOffice and conference
    • Ürün grubuStorage
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-01-10
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)780
    • Genişlik (mm)550
    • Derinlik (mm)340
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Ağırlık net (Kg)17.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Industry
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 açıklamasıShelves and storage units