Publiko produktet
Low wooden storage cabinet THEO 900x1000x320mm
AJ Products

Low wooden storage cabinet THEO 900x1000x320mm

3.6 / 5 yıldız3.6(5 incelemeler)
  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Soft-closing hinges
  • Durable laminate surface

Storage cabinet with movable shelves, self-closing hinges and double doors.

Özellikler
  • Height:900 mm

    Width:1000 mm

    Depth:320 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:2

    Weight:25 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Low-wooden-storage-cabinet-THEO-900x1000x320mm
  • Ürün ailesiSchool & Education
  • Ürün grubuStorage
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)900
  • Genişlik (mm)1000
  • Derinlik (mm)320
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Ağırlık net (Kg)25
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 açıklamasıShelves and storage units