Publiko produktet
Marlow
Marlow
Marlow
    AJ Products

    Marlow

    4.8 / 5 yıldız4.8(10 incelemeler)
    • Back and seat move in sync
    • Back lockable in 5 positions
    • Airy, comfortable mesh back

    Comfortable and affordable office chair with a mesh back for improved air flow. The chair had an ergonomic synchronous mechanism and the backrest can be locked in five different prositions and adjusted in height

    Özellikler
    • Seat height:475-610 mm

      Seat depth:470 mm

      Seat width:450 mm

      Approvals:EN 1728:2012+AC:2013, EN 1022, EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3

      Colour:BlackMaterial:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Durability:100000 Md

      Backrest colour:Black

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:14 kg


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Marlow-Office-chair
    • Ürün ailesiOffice Chairs
    • Ürün grubuOffice chairs
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-07-06
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1100
    • Genişlik (mm)450
    • Derinlik (mm)470
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeKumaş
    • İkincil malzemePlastik
    • Ağırlık net (Kg)14
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis Koltukları
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 açıklamasıOffice chairs