Publiko produktet
Pendant lamp ZEN
Pendant lamp ZEN
    AJ Products

    Pendant lamp ZEN

    3.9 / 5 yıldız3.9(16 incelemeler)
    • Creates a pleasant light
    • Bamboo gives a natural feeling
    • Suitable for offices and canteens

      Pendant lamp in woven bamboo. Creates a pleasant atmosphere with its natural character and eco-friendly appearance. Perfect to hang in the middle of the room, over the dining room table or above a sofa group.
    Özellikler
      • Height:400 mm
      • Max. wattage:25 W
      • Cord length:2500 mm
      • Material:Bamboo
      • Metal skirt:E27
      • Light bulb included:No
      • Ip class:IP20
      • Weight:1.7 kg
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Pendant-lamp-ZEN
    • Ürün ailesiOffice and conference
    • Ürün grubuLightning
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-04-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)400
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeBambu
    • Ağırlık net (Kg)1.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG000028
    • ETIM AdıLamps
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps