Publiko produktet
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
    AJ Products

    Rio Bar chair 650mm

    3.8 / 5 yıldız3.8(31 incelemeler)
    • For indoor and outdoor use
    • Stackable
    • Monochrome design

    Chair in a trendy monochrome design - great for different environments! The chair is UV resistant and can therefore be used both indoors and outdoors. Easily stackable, durable and easy-to-clean chair at a great price.

    Özellikler
    • Seat height:650 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:345 mm

      Total height:895 mm

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4,4 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Rio-Bar-Chair
    • Ürün ailesiLunch and conference
    • Ürün grubuChairs
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-08-10
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)650
    • Genişlik (mm)345
    • Derinlik (mm)370
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePolipropilen
    • Ağırlık net (Kg)4.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 açıklamasıChairs, seats and benches

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa