Publiko produktet
School desk ACCESS Adjustable
School desk ACCESS Adjustable
    AJ Products

    School desk ACCESS Adjustable

    4.9 / 5 yıldız4.9(8 incelemeler)
    • Silent laminate
    • Box top can be tilted or flat
    • 2 bag hooks

    Box top student desk with a sound-damping surface. The lid is angled about 5° or can be flat using a flap in the box. The desk is height-adjustable and has 2 hooks.

    Özellikler
    • Length:650 mm

      Width:550 mm

      Minimum height:700 mm

      Maximum height:900 mm

      Table surface material:Laminate

      Stand colour:Silver

      Stand material:Steel

      Weight:17,3 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Schooldesk-ACCESS-Adjustable
    • Ürün ailesiSchool desk
    • Ürün grubuDesk
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-07-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)700
    • Genişlik (mm)550
    • Derinlik (mm)650
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeÇelik
    • Ağırlık net (Kg)17.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_13
    • Uniclass 2015 açıklamasıClassroom desks and tables