Publiko produktet
Seating group OCTO
Seating group OCTO
Seating group OCTO
Seating group OCTO
Seating group OCTO
    AJ Products

    Seating group OCTO

    4.2 / 5 yıldız4.2(36 incelemeler)
    • A natural meeting place
    • Hard-wearing HPL
    • Fixed benches

    Seating group with fixed benches and a round table that is perfect for gathering around. The seating set has hard-wearing surfaces and is ideal for corridors and common rooms.

    Özellikler
    • Seat height:440 mm

      Height:720 mm

      Diameter:1870 mm

      Table surface material:HPL

      Stand material:Steel

      Weight:108,6 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.seating-group-octo
    • Ürün ailesiSchool & Education
    • Ürün grubuSeating
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-08-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)720
    • Genişlik (mm)1870
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeAhşap
    • Ağırlık net (Kg)108.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 açıklamasıChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBenches
    • OmniClass numarası23-21 25 19 11 13
    • OmniClass başlığıBenches

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa