Publiko produktet
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
    AJ Products

    Sofa LISA circular

    4.4 / 5 yıldız4.4(31 incelemeler)
    • Plenty of space
    • Sleek design
    • Easy to clean

      Large circular sofa with a round backrest in the centre. The sofa consists of interconnected modules. It has durable upholstery and is ideal for common rooms, hallways and waiting rooms.
    Özellikler
      • Seat height:460 mm
      • Height:1000 mm
      • Diameter:2000 mm
      • Material:Synthetic leather
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Weight:70 kg
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Sofa-LISA-Circular
    • Ürün ailesiLounge and hallway
    • Ürün grubuSofas
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2021-11-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1000
    • Genişlik (mm)2000
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeKumaş
    • Ağırlık net (Kg)70
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Kanepeler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSofas

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa