Publiko produktet
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
    AJ Products

    Sofa LISA semi-circular

    3.7 / 5 yıldız3.7(7 incelemeler)
    • Plenty of space
    • Sleek design
    • 100% polyester fabric

      Large sofa with a high backrest and two seating modules. The sofa has durable upholstery and is ideal for common rooms, hallways and waiting rooms.
    Özellikler
      • Seat height: 460 mm
      • Height: 1000 mm
      • Width: 2000 mm
      • Depth: 1000 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Stand colour: Silver
      • Stand colour code: RAL 9006
      • Stand material: Tubular steel
      • Shape: Half moon
      • Weight: 80 kg
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Sofa-LISA-semi-Circular
    • Ürün ailesiLounge and hallway
    • Ürün grubuSofas
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2021-11-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1000
    • Genişlik (mm)2000
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeKumaş
    • Ağırlık net (Kg)80
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Kanepeler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSofas