Publiko produktet
Standing desk QBUS 1200x800mm
AJ Products

Standing desk QBUS 1200x800mm

  • Three programmable heights
  • Ideal for small spaces
  • With anti-collision mechanism

Electrically height-adjustable desk with compact dimensions – perfect for smaller offices! The desk features a T-frame with an anti-collision mechanism that helps prevent crush injuries. The desk top is made of durable laminate.

Özellikler
    • Length:1200 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:25 mm
    • Maximum height:1270 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Electrically adjustable
    • Minimum height:620 mm
    • Stroke length:650 mm
    • Table surface material:Laminate
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:125 kg
    • Recommended number of people for assembly:2
    • Estimated assembly time:15 mins
    • Weight:46 kg
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.standing-desk-qbus-1200x800mm
  • Ürün ailesiDesk
  • Ürün grubuOffice Desk
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-03-14
  • Baskı numarası1
  • Genişlik (mm)800
  • Derinlik (mm)1200
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeMetal
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriPolonya
  • Ağırlık net (Kg)46
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_59
  • Uniclass 2015 açıklamasıOffice desks

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText