Publiko produktet
Stirling
Stirling
Stirling
Stirling
Stirling
    AJ Products

    Stirling

    4.1 / 5 yıldız4.1(8 incelemeler)
    • Adjustable headrest
    • Adjustable armrests
    • Synchronous mechanism

    Comfortable chair with a high back that will be a smart feature in the office. The chair has a synchronous mechanism that is lockable in four positions. The back and headrest are adjustable in height and the armrests can be adjusted in both height and width.

    Özellikler
    • Seat height:470-545 mm

      Seat depth:500 mm

      Seat width:500 mm

      Backrest height:580-670 mm

      Colour:BlackMaterial:Fabric

      Durability:100000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Aluminium

      Weight:27,3 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Stirling-Office-chair
    • Ürün ailesiOffice Chairs
    • Ürün grubuOffice chairs
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-07-06
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1100
    • Genişlik (mm)500
    • Derinlik (mm)500
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeKumaş
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Ağırlık net (Kg)27.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis Koltukları
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 açıklamasıOffice chairs