Publiko produktet
Storage unit RICO with plinth 9 comps 1200mm
AJ Products

Storage unit RICO with plinth 9 comps 1200mm

4.2 / 5 yıldız4.2(25 incelemeler)
  • Base frame or lockable castors
  • Nine compartments
  • Birch plywood

    Smart storage shelving with a classic design and six compartments arranged vertically for storing toys, school equipment, books, binders and anything else that you need to be easily accessible but still want to keep tidy. The Rico shelving unit comes with castors or a base frame
Özellikler
    • Height:1245 mm
    • Width:1200mm
    • Depth:375 mm
    • Material:Birch plywood
    • Base:Skirting base
    • Number of compartments:9
    • Weight:46kg
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Storage-unit-Rico-9-comps-1200m
  • Ürün ailesiSchool & Education
  • Ürün grubuStorage
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-12-09
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1245
  • Genişlik (mm)1200
  • Derinlik (mm)375
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Ağırlık net (Kg)46
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 açıklamasıShelves and storage units

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa