Publiko produktet
Table VARIOUS 1600x740mm
AJ Products

Table VARIOUS 1600x740mm

4.3 / 5 yıldız4.3(7 incelemeler)
  • Extra large – seats more people
  • For meetings, working and eating
  • Creates a pleasant environment

Versatile table designed by AJ Products. The table is extra large which means that it can seat a lot of people. It is perfect for a meeting room or as a large dining table where everyone can see one another and take part in the conversation.

Özellikler
  • Height:740mm

    Diameter:1600mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Round

    Stand material:Steel

    Weight:41.9kg

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Table-VARIOUS-1600x740mm
  • Ürün ailesiLunch and conference
  • Ürün grubuTables
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)740
  • Genişlik (mm)1600
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeÇelik
  • Ağırlık net (Kg)41.9
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis Masaları
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 açıklamasıDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıOffice Tables