Publiko produktet
Wooden screen FREE 1720x983mm with flower box
AJ Products

Wooden screen FREE 1720x983mm with flower box

3.4 / 5 yıldız3.4(13 incelemeler)
  • Supplied with artificial plants
  • Decorates and separates rooms
  • Wheels for extra flexibility

Screen wall with built-in, double-sided plant box, wheels and a modern line pattern at the top.

Özellikler
  • Height:1720mm

    Width:983mm

    Depth:400mm

    Material:Veneer

    Weight:44.25kg

    Warranty:7 years

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Wooden-screen-FREE-1720x983mm-with-flower-box
  • Ürün ailesiDesk
  • Ürün grubuAcoustics
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-10-08
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1720
  • Genişlik (mm)983
  • Derinlik (mm)400
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeHuş Ağacı
  • Ağırlık net (Kg)44.25
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Akustikler
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduAc_15_55_04
  • Uniclass 2015 açıklamasıAcoustics and noise transfer surveying