Publiko produktet
LÄTT CLAMP ABSORBENT
LÄTT CLAMP ABSORBENT
    Akustikmiljö
    Arşivlendi

    LÄTT CLAMP ABSORBENT

    LÄTT clamp absorbent improves acoustics without having to change existing electrical and air vent installations. LÄTT is an affordable solution that is installed individually and thus does not interfere with existing installations such as ventilation ducts, power cables, lighting or alarms. LÄTT is an effective sound absorber and is made out of EcoSUND, our unique core material which consists of recycled PET.
    Özellikler
    • 1200x600x50 mm 1200x900x50 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.LATT-CLAMP-ABSORBENT
    • Ürün ailesiFurniture
    • Ürün grubuWall- and Ceiling acoustics
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-05-27
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)600
    • Genişlik (mm)1200
    • Derinlik (mm)50
    İlgili
    • Ana malzemeKumaş
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Akustik Panel ve Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıMobilya