Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
akustikmiljo/products/1505c4c6-443a-492f-b808-78cadd557d6d
Ev
Kategoriler
İnşaat Malzemeleri
Akustik Panel ve Aksesuarları
Sound Off Cloud
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Akustikmiljö
Takip et
Arşivlendi
Sound Off Cloud
Cloud shaped, effective sound absorbent for mouting on the ceiling. Can be chosen in raw EcoSUND or dressed in textile.
İndirilemiyor (dosyalar arşivlendi)
Özellikler
Özellikler
Thickness 50 mm.
Material: sound absorbing EcoSUND; available in several colours.
Can be dressed in colours from textile Hush.
With our without LED lamps.
5 pcs wires (2 m) with loop and adjustable hook included.
Mount for ceiling is bought separately.
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
sound-off-cloud
Ürün ailesi
Furniture
Ürün grubu
Wall and Ceiling Acoustics
Tip
İnşaat Malzemesi
Yayınlanma tarihi
2021-10-14
Baskı numarası
1
Derinlik (mm)
50
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://gotessons.com/en/products/absorbents-wall-and-ceiling/sound-off-cloud
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
İnşaat Malzemeleri - Akustik Panel ve Aksesuarları
Benzer ürünler
Impact Acoustic®
Acoustic Ceiling Baffle Fusion
İndir
Impact Acoustic®
Acoustic Ceiling Panel Track
İndir
Impact Acoustic®
Ceiling Baffle Edge Bespoke
İndir
Impact Acoustic®
Acoustic Ceiling Baffle Wave Sine Bespoke
İndir
Impact Acoustic®
Acoustic Ceiling Grid Modular Mero
İndir
Impact Acoustic®
Acoustic Ceiling Panel Jungle
İndir