Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Albany RR300 Freeze high speed door

Özgün ref.: aa_a_RR300_Freeze
Marka: Albany-North America
Ürün ailesi: High speed door
Ürün grubu: Interior door
Yayınlanma tarihi: 2015-03-11
Sürüm: 0
Tip: Obje (Tekil Nesne)
Bu ürün artık indirme için mevcut değil. Dafa fazla bilgi için lütfen üreticiye başvurun.
From ASSA ABLOY Entrance Systems, our Albany RR300 Freeze cold storage insulated freezer high speed doors save on energy and maintenance costs while maximizing workflow and ensuring a safer more productive environment. Albany RR300 Freeze is one of the fastest high speed doors on the market opening at speeds of up to 130” per second. Climatex™ insulated door panel material prevents door panel moisture build up in environments with temperature variances below 32 degrees F to 45 degrees F.


Ana malzeme:
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: United States
Üretim yeri: United States

BIMobject Kategorisi: Kapılar - Endüstriyel Kapılar
IFC sınıflandırması: Door
UNSPSC adı: Doors
UNSPSC kodu: 301715
Uniclass 1.4 Kod: L411
Uniclass 1.4 Tanım: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23
Uniclass 2.0 Tanım: Doorsets
NBS Reference Kod: 59-23
NBS Reference Tanım: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 33 23.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Overhead Rapid Coiling Doors

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

İsim Değer
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1982025&tabidx=education&company=ASSA+ABLOY+Entrance+Systems&subtabidx=osp

BIMobject®