Publiko produktet
Sanitario one piece maui blanco

Sanitario one piece maui blanco

Sanitario una pieza, bajo consumo de agua dual (3/6 Litros), con capacidad de desagüe de 400 gramos, además de un moderno sistema de accionamiento con botón push ergonómico. Material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.135040504
  • Ürün ailesiLinea sanitaria
  • Ürün grubuSanitario
  • Yayınlanma tarihi2020-12-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)410
  • Genişlik (mm)590
  • Derinlik (mm)690
İlgili
  • Ana malzemePorselen
  • İkincil malzemePorselen
  • Tasarım yeriÇin
  • Üretim yeriÇin

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika