Publiko produktet
Sanitario one piece mallorca blanco

Sanitario one piece mallorca blanco

Sanitario una pieza, con consumo de agua de dual (3/6 Litros), permite mejor lavado de la taza eliminado gérmenes, con capacidad de desagüe de 550 gramos. Material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.135040505
  • Ürün ailesiLinea sanitaria
  • Ürün grubuSanitario
  • Yayınlanma tarihi2020-12-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)385
  • Genişlik (mm)720
  • Derinlik (mm)740
İlgili
  • Ana malzemePorselen
  • İkincil malzemePorselen
  • Tasarım yeriÇin
  • Üretim yeriÇin

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika