Publiko produktet
ALFAQUICK FORMATOS CAPA GRUESA 25 KG

ALFAQUICK FORMATOS CAPA GRUESA 25 KG

This product is specified to install in one step low and high tile absorption like ceramic, porcelain stoneware, large formats, terrazzo, on surfaces leveled or not leveled, in floors and zones interior or exterior with a glue thickness between 4 mm and 30 mm without showing up retractions and on walls in interior areas with a glue thickness between 4 mm to 20 mm.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.135043280
  • Ürün ailesiTyle adhesive
  • Ürün grubu Thick layer adhesive
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-08-19
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇimento
  • İkincil malzemeSelüloz
  • Tasarım yeriKolombiya
  • Üretim yeriKolombiya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Kaba döşeme

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika
Ekvador
Birleşik Devletler
Kolombiya