Publiko produktet
Sanitario one piece madrid blanco

Sanitario one piece madrid blanco

Sanitario de una pieza, con consumo de agua de 3.5/5 Litros. La capacidad del tanque es de 9-10 Litros y de desagüe es de 700 gramos, trampa cerrada en la base que facilita la limpieza del sanitario. . Material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.135043660
  • Ürün ailesiLinea sanitaria
  • Ürün grubuSanitario
  • Yayınlanma tarihi2020-12-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)390
  • Genişlik (mm)750
  • Derinlik (mm)700
İlgili
  • Ana malzemePorselen
  • İkincil malzemePorselen
  • Tasarım yeriÇin
  • Üretim yeriÇin

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika
Ekvador
Birleşik Devletler
Kolombiya