Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
alfagres/products/1542afb9-a6ed-4155-8805-07c2ac57da29
Ev
Kategoriler
Zemin Kaplama
Coatings & Coverings
Porcelanato pietre di serra exterior 300 X 610 mm
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
alfa para la vida real
Takip et
Porcelanato pietre di serra exterior 300 X 610 mm
Estilo natural y rico en graficas y texturas evocando una piedra natural.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
135050553
Ürün ailesi
Ceramic tiles
Ürün grubu
Marble finish
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2024-02-13
Baskı numarası
1
Genişlik (mm)
300
Derinlik (mm)
610
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.alfa.com.co/porcelanato-pietre-di-serra-exterior-000000000135050553/p?skuId=4167
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Porselen
İkincil malzeme
Porselen
Tasarım yeri
Kolombiya
Üretim yeri
Kolombiya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Zemin Kaplama - Coatings & Coverings
Bölge bulunurluk durumu
Güney Amerika
Kuzey Amerika
Ekvador
Birleşik Devletler
Kolombiya
Benzer ürünler
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 30x30cm
İndir
alfa para la vida real
Cerámica Toscana gris 61 x 61 cm
İndir
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
İndir
alfa para la vida real
Porcelanato calacatta gold blanco 60x120 cm
İndir
alfa para la vida real
Hexagon terrazo dark gray Side 200 mm
4.6
(
5
)
İndir
alfa para la vida real
Ceramic tile tiza grey 305x600 mm
İndir