Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
alfagres/products/70642226-c408-44bf-8498-1751a2756902
Ev
Kategoriler
Zemin Kaplama
Tiles
Cerámica Stone café 45 x 45 cm
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
alfa para la vida real
Takip et
Cerámica Stone café 45 x 45 cm
Cerámica marmolizada inspirada en los múltiples colores del mármol natural, con tecnología RealHD, que permite tener todos los atributos de diseño con sus múltiples matices y vetas. Ideal para pisos y paredes en ambientes interiores.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
225006178
Ürün ailesi
Ceramic tiles
Ürün grubu
Natural stone finish
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2020-06-04
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
450
Genişlik (mm)
450
Derinlik (mm)
7.4
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.alfa.com.co/producto/stone/
Kurulum talimatları
https://www.alfa.com.co/staging/doc/MIM-CA-001-Manual-de-instalacion-y-mantenimiento-Ceramica.pdf
Teknik açıklama
https://www.alfa.com.co/staging/doc/AG-FT-002-BIIb-anexo-K_(Alfagres-Alfacer).pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Seramik
İkincil malzeme
Seramik
Tasarım yeri
Kolombiya
Üretim yeri
Kolombiya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Zemin Kaplama - Tiles
Bölge bulunurluk durumu
Güney Amerika
Kuzey Amerika
Ekvador
Birleşik Devletler
Kolombiya
Benzer ürünler
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 30x30cm
İndir
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 15x30cm
İndir
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 7X30cm
İndir
alfa para la vida real
Cerámica provenzal iris 61 x 61 cm
İndir
alfa para la vida real
Hexagon terrazo dark gray Side 200 mm
4.6
(
5
)
İndir
alfa para la vida real
Cerámica Pared imperio cafe 30 x 60 cm
İndir