Publiko produktet
Cerámica HD Praga bronce 61 x 61 cm

Cerámica HD Praga bronce 61 x 61 cm

Cerámica en diferentes formatos ideal para pisos y paredes interiores, pisos exteriores, con alta resistencia al deslizamiento. Diseño tipo óxido en tecnología RealHD, que permite tener todos los atributos de diseño de la naturaleza plasmados en la cerámica para ambientes modernos.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.225026446
  • Ürün ailesiCeramic tiles
  • Ürün grubuOrnamental finish
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-12-28
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)610
  • Genişlik (mm)610
  • Derinlik (mm)18.06
İlgili
  • Ana malzemeBronze
  • İkincil malzemeBronze
  • Tasarım yeriKolombiya
  • Üretim yeriKolombiya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Tiles

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika