Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
alfagres/products/43764764-ca72-4598-80e4-8bd7139ea8ac
Ev
Kategoriler
İnşaat Malzemeleri
Diğer
Rejilla canal piscina arena
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
alfa para la vida real
Takip et
Rejilla canal piscina arena
La Piedra Tayrona de ALFA evoca con su color y textura lo mejor de las zonas cálidas de la Costa Caribe. Este material es resistente a la humedad y tiene una baja retención de temperatura para que no se caliente en las horas de máxima exposic
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
225026645
Ürün ailesi
Terrazo
Ürün grubu
Natural stone finish
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2024-11-07
Baskı numarası
1
Genişlik (mm)
400
Derinlik (mm)
150
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.alfa.com.co/rejilla-canal-piscina-arena-000000000225026645/p
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Cementitious
İkincil malzeme
Cementitious
Tasarım yeri
Kolombiya
Üretim yeri
Kolombiya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
İnşaat Malzemeleri - Other
Benzer ürünler
alfa para la vida real
Cerámica Boticcino
İndir
alfa para la vida real
Cerámica piso rocca
İndir
alfa para la vida real
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm
İndir
alfa para la vida real
Malla villa de leyva multicolor 30.5 x 30.5 cm
İndir
alfa para la vida real
GRAMA MYSTIQUE AVOCADO
İndir
alfa para la vida real
Cerámica piso madera oporto
İndir