Publiko produktet
433 | 435 Meetingframe Lounge 52
433 | 435 Meetingframe Lounge 52
    Alias

    433 | 435 Meetingframe Lounge 52

    433 Meetinframe Lounge 52: self adjusting swivel with 4-star base with glides and tilting mechanism. Structure made of extruded aluminium profile and die-cast aluminium elements; seat and back in fire retardant PVC covered polyester mesh, Camira and Kvadrat fabric or in Pelle Frau leather.

    435 Meetingframe Lounge 52: self adjusting swivel with 4-star base with glides and tilting mechanism. Structure made of extruded aluminium profile and die-cast aluminium elements; seat and back in fire retardant PVC covered polyester mesh, Camira and Kvadrat fabric or in Pelle Frau leather.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.433_435_Meetingframe_lounge_52
    • Ürün ailesiFurniture
    • Ürün grubuOffice Chair
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-10-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)810
    • Genişlik (mm)770
    • Derinlik (mm)770
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeKumaş
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis Koltukları
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 açıklamasıOffice chairs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıOffice Seating

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika