Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

807_Slim Conference medium Chair

Özgün ref.: 807-Slim-Conference-medium
Marka: Alias Design
Ürün ailesi: Chair
Ürün grubu: Slim
Yayınlanma tarihi: 2017-05-25
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (8)
Chair with height adjustable, 4-star swivel base and tilt mechanism (or fixed). Structure made of die cast aluminium stove enamelled, polished or chromed. Seat shell made of printed polyurethane and metal frame, with back side made of plastic material, lacquered or covered with Camira® or Kvadrat® fabric or leather Pelle Frau®.


Ana malzeme: Aluminium
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Italy
Üretim yeri: Italy

BIMobject Kategorisi: Mobilya - Ofis Koltukları
IFC sınıflandırması: Furniture
Uniclass 1.4 Kod: L853
Uniclass 1.4 Tanım: Office furniture
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-12-57
Uniclass 2.0 Tanım: Office Chairs
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_50_12_57
Uniclass 2015 Tanım: Office chairs
NBS Reference Kod: 35-12-57
NBS Reference Tanım: Office Chairs
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Chairs
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
Antarctica
  • French Southern and Antarctic Lands
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
Furniture - Office Chairs

İsim Değer
Depth 730 mm
Height 1202 mm — 1120 mm
Width 430 mm

BIMobject®