Publiko produktet
Geotextile N3
Geotextile N3
Geotextile N3
Geotextile N3
    Altech
    Arşivlendi

    Geotextile N3

    Altech Geotextile, nonwoven fabric. Classified according to NorGeoSpec 2012. The geotextile is mainly used for it's properties such as separation and filtration.
    Özellikler
    • Class: N3 Material: Polypropylene (PP) Dimensions: 3 x 120 m 5 x 110 m 6 x 110 m
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Geotextil_N3
    • Ürün ailesiGeotextile
    • Ürün grubuNonwoven
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2016-11-15
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePolipropilen
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Waterproofing & Membranes
    • IFC sınıflandırmasıYapısal Eleman
    • UNSPSC adıFilter membranes
    • UNSPSC kodu40161507
    • Uniclass 2015 koduPr_15_57_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıGeomembranes
    • OmniClass numarası23-11 15 11 15
    • OmniClass başlığıSheeting Geomembranes