Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Ball Valves AL 3635, chrome plated brass

Özgün ref.: Kulventiler_AL3635
Marka: Altech
Ürün ailesi: Ball valves
Ürün grubu: Heating and cooling systems
Yayınlanma tarihi: 2018-08-01
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (1)
This product is only available for the Swedish market.

Altech Ball Valves AL 3635. Used for heating, cooling and air systems. With full bore and long neck and drain, made of chrome-plated brass, steel handle and grafoil packing.

May be used for Group 1 and 2 fluids (liquids and gases), according to AFS 2016: 1, the regulations for pressure equipment. RISE Type Approval No: SC0592-16. Ball valves within the dimension DN40-DN50 are CE-marked according to PED 2014/68/EU.

This product is only available for the Swedish market.

Dimensions: DN10 – DN50
Water temperature range:
0 °C – +150 °C
Air temperature range:
-10 °C – +150 °C


Ana malzeme: Brass
İkincil malzeme: Steel
Tasarım yeri: Italy
Üretim yeri: Italy

BIMobject Kategorisi: Sıhhi tesisat - Valfler
IFC sınıflandırması: Valve
UNSPSC adı: Ball valves
UNSPSC kodu: 40141607
Uniclass 1.4 Kod: L7136
Uniclass 1.4 Tanım: Valves
Uniclass 2.0 Kod: PR-94-94-xx
Uniclass 2.0 Tanım: Ball Valves
Uniclass 2015 Kod: Pr_65_54_95_06
Uniclass 2015 Tanım: Ball valves
NBS Reference Kod: 94-94-xx
NBS Reference Tanım: Ball Valves
OmniClass Numarası: 23-27 31 15
OmniClass Başlığı: Ball Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Sweden

Altech

AMA-text

Länk till BSAB kod och beskrivande text

İsim Değer
URL https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/AMATEXT/AMATEXT_212_4502400.pdf

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

İsim Değer
Connection Type G10 ; G15 ; G20 ; G25 ; G32 ; G40 ; G50
Handle Type Lever

BIMobject®