Publiko produktet
Ball Valves, EGO 2012 M
Altech
Arşivlendi

Ball Valves, EGO 2012 M

This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Valves EGO 2012 M. In acid-proof steel with seals of PTFE. Weld end. Direct mounting pad according to ISO 5211.
Özellikler
  • This product is only available for the Swedish market.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Kulventiler_EGO2012M
  • Ürün ailesiBall valves
  • Ürün grubuIndustrial
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-05-11
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriÇin
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • UNSPSC adıBall valves
  • UNSPSC kodu40141607
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 açıklamasıBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBall Valves
  • OmniClass numarası23-27 31 15
  • OmniClass başlığıBall Valves
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING