Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
altech/products/0fbf5aca-725a-4f51-8711-6db72e5dd51a
Ev
Kategoriler
Sıhhi tesisat
Valfler
Ball Valves, EGO 2013 M
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Altech
Takip et
Arşivlendi
Ball Valves, EGO 2013 M
This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Valves EGO 2013 M. In acid-proof steel with seals of PTFE. Female thread. Direct mounting pad according to ISO 5211.
İndirilemiyor (dosyalar arşivlendi)
Özellikler
Özellikler
This product is only available for the Swedish market.
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
Kulventiler_EGO2013M
Ürün ailesi
Ball valves
Ürün grubu
Industrial
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-05-11
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.dahl.se/store/dahl/vvs---industri-337757/08-armaturer-och-st%C3%A4ngventiler-339748/kulventiler-och-tillbeh%C3%B6r-f%C3%B6r-vvs-329463-46/ego-kulventiler-rostfria-3-delad-2013-347259/tredelad-kulventil-inv%C3%A4ndig-g%C3%A4nga--med-l%C3%A5sbar-handspak-2013m-altech-vvs-192283-46?itemId=55018
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Çelik
Tasarım yeri
İsveç
Üretim yeri
Çin
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Sıhhi tesisat - Valfler
IFC sınıflandırması
Valf
UNSPSC adı
Ball valves
UNSPSC kodu
40141607
Uniclass 2015 kodu
Pr_65_54_95_06
Uniclass 2015 açıklaması
Ball valves
CSI MasterFormat 2014 kodu
40 05 63
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Ball Valves
OmniClass numarası
23-27 31 15
OmniClass başlığı
Ball Valves
CSI UniFormat II kodu
D20
CSI UniFormat II başlığı
PLUMBING
Benzer ürünler
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009
4.5
(
34
)
İndir
Guardian Equipment
G1902PCC, Safety Station with Eyewash, Polished Chrome Construction
5.0
(
10
)
İndir
Watts
Lead Free* Brass Swing Check Valves - LFWCV, LFWCVS
4.2
(
10
)
İndir
Watts
Reduced Pressure Zone Assemblies - 009
4.9
(
21
)
İndir
Watts
Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor – For 2 1/2 – 10 IN Sizes - 957-FS
3.7
(
6
)
İndir
Watts
NRS Flanged Gate Valves - 408-OSY-RW
3.8
(
18
)
İndir