Publiko produktet
Referigeration copper pipes
Referigeration copper pipes
    Altech
    Arşivlendi

    Referigeration copper pipes

    This product is only available for the Swedish market. Altech Cooling Pipes are made of copper according to EN 12735-1 and EN 12735-2. Copper content is at least 99.9%, which gives a high purity.
    Özellikler
    • This product is only available for the Swedish market. Cu-DHP (fosfor-deoxiderad) koppar, min 99,9 % och P = 0,015 % - 0,040 %. Min styrka 220 N/mm2
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Kylkopparror
    • Ürün ailesiPipes
    • Ürün grubuCopper pipes
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-05-11
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeBakır
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriYunanistan
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
    • Uniclass 2015 koduPr_65_52_63_17
    • Uniclass 2015 açıklamasıCopper pipelines
    • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 17
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCopper Process Pipe and Tubing
    • OmniClass numarası23-27 39 00
    • OmniClass başlığıPiping
    • CSI UniFormat II koduD20
    • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING