Özgün ref.: | Press_V-profil_rfr_sc2 |
---|---|
Marka: | Altech |
Ürün ailesi: | Press Fittings |
Ürün grubu: | Stainless steel |
Yayınlanma tarihi: | 2018-03-06 |
Sürüm: | 2 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
Ürün veri URL'i: | http://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_1456331.pdf |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | http://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/mont_212_1770000_gruppfil.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/TYPG/TYPG_212_1456331.pdf |
Teknik açıklama: | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/BVD/BVD_212_1456331.pdf |
Eğitim videosu: | |
GTIN kodu: |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/altech/product/press_v-profil_rfr_sc2
Ana malzeme: | Stainless steel |
---|---|
İkincil malzeme: | |
Tasarım yeri: | Italy |
Üretim yeri: | Italy |
BIMobject Kategorisi: | Sıhhi tesisat - Bağlantılar |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Pipe Fitting |
UNSPSC adı: | Plumbing connectors |
UNSPSC kodu: | 40141720 |
Uniclass 1.4 Kod: | L73121 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Pipes and fittings |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-62-64 |
Uniclass 2.0 Tanım: | Pipe Fittings |
Uniclass 2015 Kod: | Ac_10_40_63 |
Uniclass 2015 Tanım: | Pipe fitting |
OmniClass Numarası: | 23-27 43 15 |
OmniClass Başlığı: | Pipe Expansion Joints |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
İsim | Değer |
---|---|
Angle | 0 deg |
Bend Radius | 0 mm |
Material | Stainless steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Material | Stainless steel |
BIMobject®