Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
altech/products/4a9c53f5-81a9-4a61-ab0c-453986c10edc
Ev
Kategoriler
Sıhhi tesisat
Valfler
Safety valves tap water
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Altech
Takip et
Arşivlendi
Safety valves tap water
This product is only available for the Swedish market. Altech Safety valves for use in tap water systems. Made of dzr brass. CE approved according to PED 2014/68/EU. Manufactured according to EN 1489. Working temperature: -10 oC - 95 oC
İndirilemiyor (dosyalar arşivlendi)
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
Sakerhetsventiler_tappvattensystem
Ürün ailesi
Valves
Ürün grubu
Safety valves
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-06-13
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_5531948.pdf
Ürün belgelendirmesi
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/CEDKL/CEDKL_212_5531948.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Pirinç
Tasarım yeri
Hollanda
Üretim yeri
Hollanda
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Sıhhi tesisat - Valfler
IFC sınıflandırması
Valf
UNSPSC adı
Safety valves
UNSPSC kodu
40141604
Uniclass 2015 kodu
Pr_65_54_95_75
Uniclass 2015 açıklaması
Safety valves
OmniClass numarası
23-27 31 53
OmniClass başlığı
Safety Valves
CSI UniFormat II kodu
D20
CSI UniFormat II başlığı
PLUMBING
Benzer ürünler
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009
4.5
(
35
)
İndir
Watts
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFFBV
İndir
Guardian Equipment
AP250-065, Modesty Curtain for Recessed Laboratory Units
İndir
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Valve Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Small Diameter 3/4 - 2 Inch Sizes - LF909-FS - Small
4.2
(
12
)
İndir
Watts
Low Lead High Flow Water Pressure Reducing Valve - LF223, LF223S
4.8
(
8
)
İndir
Patterson Pump Company
Suction Diffusers Provide Maximum Flow Efficiency At The Suction Side Of The Pump, 2x2
3.3
(
12
)
İndir