Publiko produktet
Ball Bick cock valve, brass
Altech

Ball Bick cock valve, brass

4.0 / 5 yıldız4.0(7 incelemeler)
This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Bick cock valve in nickelplated brass with butterfly handle in aluminium. For warm and cold tap water. Male thread with hose union. RISE type approval no: SC0593-16.
Özellikler
  • This product is only available for the Swedish market. Dimensions: G15 - G20 Pressure: PN16 Working temperature: 0-95 °C
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Tappventiler
  • Ürün ailesiBall valves
  • Ürün grubuTap water
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-08-01
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • UNSPSC adıBall valves
  • UNSPSC kodu40141607
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 açıklamasıBall valves
  • OmniClass numarası23-27 31 15
  • OmniClass başlığıBall Valves
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa