Publiko produktet
Ariella washing machine countertop
Ariella washing machine countertop
    Alterna
    Arşivlendi

    Ariella washing machine countertop

    3.5 / 5 yıldız3.5(6 incelemeler)

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ariella countertop for washing machine. Maximum load: 20 kg. For wall mounting. The countertop is available in a high and low model and the colors are white highgloss, white matte and light grey matte.

    Width: 676 mm

    Height: 866 mm

    Depth: 610 mm

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Ariella_tvattmaskinsmobel
    • Ürün ailesiSanitet
    • Ürün grubuBadrumsmöbler
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-08
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeMDF
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriPolonya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • OmniClass numarası23-21 19 15 35
    • OmniClass başlığıUtility Room Specialty Casework