Publiko produktet
Basic Shower cabin 80
Basic Shower cabin 80
    Alterna

    Basic Shower cabin 80

    4.8 / 5 yıldız4.8(6 incelemeler)
    This product is only available for the Swedish market.
    Özellikler
    • This product is only available for the Swedish market.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Basicduschkabin_80
    • Ürün ailesiSanitet
    • Ürün grubuDuschkabiner
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-02-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2050
    • Genişlik (mm)800
    • Derinlik (mm)800
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)93
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıTub and Shower Enclosures
    • OmniClass numarası23-31 17 17
    • OmniClass başlığıShower Enclosures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    İsveç