Publiko produktet
Basic vanity unit with basin
Basic vanity unit with basin
Basic vanity unit with basin
    Alterna

    Basic vanity unit with basin

    This product is only available for the Swedish market.
    Özellikler
    • This product is only available for the Swedish market.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Basicunderskap
    • Ürün ailesiSanitet
    • Ürün grubuBadrumsmöbler
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-01-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)290
    • Genişlik (mm)460
    • Derinlik (mm)650
    İlgili
    • Ana malzemeMDF
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010013
    • ETIM AdıBathroom vanity
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 açıklamasıVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
    • OmniClass numarası23-19 31 17 11
    • OmniClass başlığıBathroom Units
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures