Publiko produktet
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
    Alterna

    Shower walls Capo showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Capo is the shower wall without handles and profiles. Stylish hinges can be varied in several different colors. The doors can also be opened inwards for space saving. Choose from corner solutions and single-packed niche doors. Clear glass Fittings in 5 colors: chrome, black, white, brushed bronze and antique copper 80 and 90 cm 6 mm tempered safety glass Height: 1 950 mm Reversible doors
    Özellikler
    • This product is only available for the Swedish market.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Capoduschvaggar_sc2
    • Ürün ailesiSanitet
    • Ürün grubuDuschväggar
    • TipShowcase (Model)
    • Yayınlanma tarihi2017-12-07
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriÇin
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıShowers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıShower Doors
    • OmniClass numarası23-31 17 17
    • OmniClass başlığıShower Enclosures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    İsveç