Publiko produktet
Sinks Carbon
Sinks Carbon
    Alterna

    Sinks Carbon

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Sinks are available in several sizes in smooth stainless steel or black tectonite. The sinks are reversible to suit any kitchen.
    Özellikler
    • This product is only available for the Swedish market. Material: tectonite With overflow hole and hole for mixer Outer dimensions: L 530 x B 430 x H 200 mm Basin dimensions: L 385 x 371 mm For cabinet: 450 mm Outer dimensions: L 560 x B 530 x H 200 mm Basin dimensions: L 370 x 490 mm For cabinet: 600 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Diskbankar_infallnad_tektonit
    • Ürün ailesiSanitet
    • Ürün grubuDiskbänkar
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-04-01
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriHollanda
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    İsveç