Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
alterna/products/0e8bea60-3921-46eb-8f61-36048dad2c40
Ev
Kategoriler
Mobilya
Mirrors
Isabella Mirror
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Alterna
Takip et
Isabella Mirror
This product is only available for the Swedish market.
İndir
Özellikler
Özellikler
This product is only available for the Swedish market.
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
Isabellaspegel
Ürün ailesi
Sanitet
Ürün grubu
Badrumsmöbler
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-08-03
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
700
Genişlik (mm)
400
Derinlik (mm)
20
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_7780647.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Cam
İkincil malzeme
Sunta
Tasarım yeri
İsveç
Üretim yeri
Polonya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mobilya - Mirrors
IFC sınıflandırması
Tefriş Elemanı
UNSPSC adı
Furniture and Furnishings
UNSPSC kodu
56
CSI MasterFormat 2014 kodu
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Mirrors
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İsveç
Benzer ürünler
Kohler
K-26052 Essential 22" x 34" rectangle decorative mirror
4.2
(
5
)
İndir
Kohler
Essential 24" x 36" arch framed mirror
3.2
(
5
)
İndir
SEPS2BIM
A1080 - Mirror, Posture, Wall Mounted
3.8
(
6
)
İndir
Kohler
K-26051 Essential 20" x 40" capsule decorative mirror
5.0
(
6
)
İndir
pomd’or
Mirror Metric
4.3
(
12
)
İndir
Essem Design
Classic Mirror
İndir