Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
alterna/products/bd1f9f0b-b31f-4c13-a831-721e4f2e8645
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Shower screens
Lusso Bath Wall
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Alterna
Takip et
Lusso Bath Wall
This product is only available for the Swedish market.
İndir
Özellikler
Özellikler
This product is only available for the Swedish market.
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
Lussobadkarsvagg
Ürün ailesi
Sanitet
Ürün grubu
Badkarsväggar
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2016-01-16
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
1400
Genişlik (mm)
800
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7391188.pdf
Kurulum talimatları
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_7391425.pdf
Ürün belgelendirmesi
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/CEDKL/CEDKL_212_7391188.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Cam
İkincil malzeme
Alüminyum
Tasarım yeri
İsveç
Üretim yeri
Çin
Ağırlık net (Kg)
18
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Shower screens
IFC sınıflandırması
Tefriş Elemanı
UNSPSC adı
Furniture and Furnishings
UNSPSC kodu
56
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_30_20_78
Uniclass 2015 açıklaması
Shower curtains
CSI MasterFormat 2014 kodu
10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Shower Doors
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İsveç
Benzer ürünler
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
İndir
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
İndir
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
İndir
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
İndir
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
İndir
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
İndir